text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Flexibel montering, bekväm användning 

KIPP utökar sitt sortiment med en praktisk lösning för verktygsfri montering med nya självhäftande aluminiumbygelhandtag K2538. Handtagen kan monteras utan borrning eller skruv och är perfekta för maskinhöljen, kopplingsskåpsdörrar, möbelluckor samt tillverkning av utrustning och höljen. 
 

Enkel montering utan borrning 

De nya bygelhandtagen monteras direkt på lämpliga ytor med hjälp av en självhäftande adapterplatta. En högkvalitativ akrylattejp ger stark omedelbar adhesion och uppnår sin fulla häftförmåga efter cirka 72 timmar. Ytterligare borrhål och synliga fästskruvar behövs inte. 

Montering från manöversidan möjliggör en snabb integrering och ger samtidigt ett snyggt och modernt utseende. 
 

Robust utförande och bekväm hantering 

Bygelhandtagen är tillverkade i aluminium och finns i naturfärg eller svartanodiserat utförande. Ergonomisk form ger bekväm användning. 

Flexibla användningsmöjligheter 

Oavsett om det gäller maskin- och anläggningskonstruktion, tillverkning av kopplingsskåp, möbeltillverkning eller husvagnar – de nya bygelhandtagen erbjuder flexibla monteringsmöjligheter för en mängd olika användningar. Förutsättningen är en ren, torr och fettfri yta. 

KIPP erbjuder ett funktionellt och estetiskt tilltalande alternativ till traditionella bygelhandtag med skruvförband med den nya serien K2538.